DryLin® - Entraînements à vis / vis trapézoïdales et hélicoïdales

Les entraînements à vis trapézoïdale sont des éléments de machine transformant un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Les entraînements à vis trapézoïdale DryLin® font toujours appel à des écrous en polymères autolubrifiants qui rendent toute lubrification externe superflue pendant toute la durée de vie de ces entraînements. La vis (trapézoïdale ou hélicoïdale) reste sèche pendant le service et la saleté ne peut donc adhérer sur le lubrifiant. L´entraînement à vis trapézoïdale est donc totalement insensible à la saleté tout en pouvant être utilisé dans des secteurs exigeant une grande hygiène. Les opérations de changement de format et les mouvements de translation classiques sont réalisés avec des vis trapézoïdales autobloquantes. Les déplacements ou les manutentions rapides tirent profit de la démultiplication élevée des vis hélicoïdales. Les vis sont toutes disponibles en acier et en inox. Combinées à des écrous filetés DryLin® en polymères iglidur®, elles sont insensibles à la corrosion.



 
Avantages :

Fonctionnement à sec, sans lubrifiant

Insensible à la saleté

Absence d'entretien

Excellente qualité en marche de secours

Insensible à la corrosion

Fonctionnement silencieux

Température maxi de 90°C

Vis trapézoïdales en acier ou en inox

Filet à gauche ou filet à droite-gauche sur demande


Données techniques
Éléments de glissement : Exempts d'entretien
Matériau : iglidur® W300
iglidur® J
Température d'emploi : de -40°C à +90°C

Entraînements à vis trapézoïdale DryLin® : mesure du rendement

 
 

DryLin® - écrou pour vis trapézoïdale - WSRM et JSRM cylindrique

DryLin® - écrou pour vis trapézoïdale - WSRM et JSRM en iglidur® W300 ou en iglidur® J.

 

Ecrou pour vis trapézoïdale DryLin® WFRM à bride

 

Vis filetées trapézoïdales DryLin®

Ecrous anti-retour  

Ecrous anti-retour DryLin®

Ecrous filetés anti-retour à jeu réduit

Vis à pas hélicoïdal  

Ecrous pour vis à pas hélicoïdal DryLin®

Pour des réglages rapides sans système pneumatique ni courroie crantée.

Logement de vis  

Logement de vis DryLin®

Boîtiers en aluminium anodisé et paliers lisses en iglidur® L250. Construisez votre propre table linéaire.

Mécanisme à fermeture rapide  

Ecrou à fermeture rapide DryLin® – avance rapide

Mécanisme à fermeture rapide : positionnement précis combiné à un réglage manuel rapide à l´aide d´écrous pour vis trapézoïdales.

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CP: Envoyer

Contact igus®+32-16-31 44 31E-Mail à igus®

myigus myCatalog
No minimum order value
800 - 2000 Delivery+Consultation Delivery from 24h* Free samples

3D CAOCatalogues en ligneSélection du système DryLin®Recherche de produits pour entraînements linéairesNouveautésExemples d´applicationsEnvoyer un e-mail à un spécialiste produitsPourquoi DryLin®Consulter/commanderDemande de renseignements rapideDemande d'arbresRecherche d'articlesCatalogues/échantillonTéléchargement

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 9-18 heures du lundi au vendredi.

Newsletter Registration

E-Mail  : Envoyer

CGdV Imprint Remarques générales Mention de protection des données personnelles