igus® testlaboratorium: onderzoek op 4.000m²

igus testlaboratorium: Onderzoek op 5.500m²

Bewezen, voorspelbaar, getest

Gegarandeerd lange levensduur en igus garantie

Wat wordt er getest?

  • 2.000m² buitentestruimte voor kabelrupsen en chainflex kabels met bijzonder lange trajecten
  • 1.500m² testruimte voor chainflex kabels in onze eigen kabelrupsen
  • 1.500m² testruimte in de nieuwe fabriekshal
  • 300m² testruimte voor iglidur glijlagers, drylin lineaire lagers en Low Cost Automation - deze laatste deels onder reële omstandigheden in de kwaliteitsborging
  • 200m² testruimte voor igus:bike en fietsonderdelen
Test use case

We zouden ook graag uw toepassing testen

Externe test van een kabelrups met lange rijweg

Hoeveel tests worden er uitgevoerd in het igus® laboratorium?

  • In totaal meer dan 17.000 tests, waarvan ongeveer 5.000 met kabelrupsen en chainflex naast ca. 12.000 met droge technologie (roterend, draaiend, lineair, tuimelend, verwarmd, onder water enz.)
  • 10 miljard kabelrupscycli
  • 3.500 geteste kabels
  • 1.000 tests op maat
  • Tot 800 tests parallel uitvoeren

Testgegevens van ons testlaboratorium worden ingevoerd in online tool

Wat gebeurt er met de testdata?


Testlaboratorium 360°

Maak een virtuele tour door het laboratorium


Tribologie en tribo polymeren

Tribologie is de kern van onze motion plastics

Wat zijn tribo-polymeren?