Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Het grootste laboratorium voor bewegende kabels wereldwijd


Feiten en cijfers:


  • Grootste testlaboratorium voor bewegende kabels
  • 30 jaar ervaring
  • Een testlaboratorium met een totale oppervlakte van 3.800 m²
  • 64 test set-ups
  • Meer dan 800 testen worden gelijktijdig uitgevoerd op 64 testopstellingen
  • 2 miljard testcycli per jaar
  • Jaarlijks 1,4 miljoen elektrische metingen
  • gegarandeerd voor tot wel 36 maanden

36 maanden zekerheid. Uniek in de markt.

Ga naar de chainflex garantie

Plannen van zekerheid voor bedrijven. Voorspelbaar.

chainflex levensduurcalculator

Waarom moet het product de beloften nakomen?

UL-gecertificeerd: chainflex krijgt de hoogste erkenning van de wereldwijd erkende testorganisatie

Wij geven een garantie van tot wel 36 maanden op onze kabels met alle vertrouwen, omdat we betrouwbare voorspellingen kunnen doen over hun levensduur dankzij meer dan 30 jaar ervaring en 700 parallelle experimenten.

igus is nu het eerste Duitse bedrijf dat deze belofte heeft gevalideerd voor chainflex kabels. In een complex certificeringsproces, bevestigde het Amerikaanse "Underwriters Laboratories" instituut de nauwkeurigheid van de uitspraak "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based 2 two billion test cycles per year" (igus 36-maanden chainflex kabelgarantie en levensduurberekening op basis van 2 miljard testcycli per jaar). Dit maakt het in Keulen (D) gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de waarheidsgetrouwheid van een reclameuiting heeft bevestigd door een testinstituut. In de toekomst zal elke chainflex kabel die de fabriek verlaat, waar dan ook ter wereld, voorzien zijn van het UL marketing label met zijn unieke nummer (B129699) dat verwijst naar igus.

In totaal hebben 1.044 van de meer dan 1.350 kabels die in het assortiment zijn opgenomen en uit voorraad leverbaar zijn, al een klassieke UL-goedkeuring. Dit is een vereiste voor een soepele inbedrijfstelling van een systeem in de VS. Het exporteren van systemen naar Amerika wordt op deze manier een soepel proces. De combinatie van UL-goedkeuring en het UL-marketinglabel is op twee manieren gunstig voor de export.

Deze verklaringen bieden betrouwbaarheid en planningszekerheid voor uw hele investeringsproces, en zeker nu ze zijn bevestigd door een extern instituut! Kom alles te weten over UL-gecertificeerd in het gratis whitepaper:
 
Lees hier het gratis white paper

Overzicht van de huidige testen

Test 4876 – CF9.15.18 control cable

CF9.15.18 control cable withstands 526,000 strokes at a temperature of -40°C

Test 5108 - CFBUS.LB.049 bus cable (Ethernet CAT6)

CFBUS.LB.049 bus cable lasts for more than 24 million strokes

Test 4221 - CF240.PUR data cable

CF240.PUR data cable withstands 30 million strokes with a bend radius of 75mm.

Test 5034 - Servo cable CF29.25.15.02.01.D

Servo cable CF29.25.15.02.01.D withstands 45 million strokes with a bend radius of 100mm.

Test 4888 - CFROBOT8.PLUS.045 bus cable

CFROBOT8.PLUS.045 bus cable withstands 15 million cycles in a +/-180° twisted energy chain.

Test 4692 - CF113.D measuring system cable

CF113.D measuring system cable withstands 32 million strokes with a bend radius of 55mm.

Test 5064 - CFBUS.PUR.049 bus cable

CFBUS.PUR.049 bus cable withstands 17 million strokes with a bend radius of 75mm.

Test 4831 - CF270.UL.25.04.D motor cable

CF270.UL.25.04.D guaranteed to achieve more than 18 million strokes

Test 4932 - CF298.05.04 data cable

CF298.05.04 data cable withstands 54 million strokes with a bend radius of 18 mm.

Test 4904 - CF38.250.04 motor cable

CF38.250.04 motor cable withstands 43 million strokes with a bend radius of 175 mm.

Test 4844 - CF211.PUR.02.14.02 data cable

CF211.PUR.02.14.02 data cable withstands 25 million strokes

Test 4901 - CF211 data cable, PVC

PVC CF211 data cable withstands 53 million strokes with a bend radius of 75mm.

Test 4853 - CF270.UL.100.1.D servo spindle cable

CF270.UL.100.1.D servo spindle cable - guaranteed to achieve more than 22 million strokes.

Test 3486 - CFROBOT8.045 bus cable (Ethernet)

CFROBOT8.045 bus cable (Ethernet cable) withstands 22 million cycles in an energy chain twisting +/-180°

Test 3479 - CF11.D measuring system cable

CF11.D measuring system cable withstands 66 million strokes with a bend radius of 75 mm.

Test 3841a - CF21.UL servo cable

CF21.UL servo cable with 20% under-bending withstands 54 million strokes

Test 3105 - CFROBOT5.501 fibre optic cable

CFROBOT5.501 fibre optic cable for robots withstands 28 million cycles at +/- 180°/m torsion.

Test 2233 - CF5.10.25 control cable

CF5.10.25 control cable withstands 42 million strokes with a bend radius of 100 mm.

Test 3089 - CFBUS.045 bus cable (Ethernet cable)

CFBUS.045 bus cable (Ethernet cable) withstands more than 77 million strokes in an endurance test.

Test 3621 - CF98.05.04 control cable

CF98.05.04 control cable withstands 139 million strokes with a bend radius of 18 mm.

Test 4009 - CFTHERMO thermocouple cable K. 001

CFTHERMO.K.001 thermocouple cable withstands 97 million strokes with a bend radius of 48 mm.

Test 4011 - fiber optic cables CFLG.2LB

CFLG.2LB fibre optic cable withstands 50 million strokes with a bend factor of 35 mm.

Test 4428 – CFSPECIAL.182.045

Special cable CFSPECIAL.182.045 Profibus achieves a maximum tensile load of 2800 N.

Test 4404 - Servo cable CF270.UL.D

PUR CF270.UL.D servo cable withstands 27 million strokes with a bend radius of 125 mm.

Test 3351 - CFROBOT motor cable. 036

CFROBOT.036 motor cable withstands 17 million cycles with a bend radius of 110 mm.

Test 5006a - CFBUS Ethernet bus cable

CFBUS.052 bus cable (Ethernet cable) withstands 41 million strokes with a bend radius of 100 mm.

Test 4345 - CFROBOT8.060 Profinet bus cable

CFROBOT8.060 Profinet bus cable withstands 6 million cycles with a bend radius of 145 mm.

Test 4866 - CFBUS.060 profinet bus cable

Profinet bus cable CFBUS.060 than 59 million strokes with a bend factor of 63 mm.

Test 5042 of control cable CF891.25.04

Cable design: (4G2.5)C
Achieved service life: almost 15 million strokes
Bend radius e-chain: 125mm
Bending factor: 10.6xcable diameter

Test 5123 - motor cable CF886.160.04

Cable design: (4G16.0)C
Achieved service life: more than 10 million strokes
Bend radius e-chain: 250mm
Bending factor: 11.3xcable diameter

Test 4588 - control cable CF880.10.12

Cable design: 12G1.0
Achieved service life: more than 10 million strokes
Bend radius e-chain: 100mm
Bending factor: 9.3xcable diameter

Test 5299 motor cable CF35.UL.25.04

Cable design: (4G2.5)C
Achieved service life: over 14 million strokes

Test 5192 servo cable CF887.15.15.02.01

Cable design: (4G1.5)+(2x1.5)C
Achieved service life: 77 million strokes
Bend radius e-chain: 75mm
Bending factor: 9.4xcable diameter

Test 5294 of control cable CF881.15.12

Cable design: (12G1.5)C
Achieved service life: more than 12 million double strokes


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.