Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Slijtvaste polymeren voor 3D-printen

De beste materialen voor bewegende toepassingen

3D-printmaterialen
Onze 3D-printmaterialen zijn tot 50 keer slijtvaster dan conventionele kunststoffen. Dit maakt ze tot het ideale materiaal op plaatsen waar onderdelen door beweging met elkaar in contact komen. Op deze pagina kun je zien welke materialen voldoen aan speciale vereisten, zoals conformiteit met voedingsmiddelen of geschiktheid voor ESD.

In onze shop vindt u gedetailleerde technische informatie en verwerkingsinstructies voor al onze 3D-printmaterialen. Voor eenvoudige verwerking van onze filamenten op de conventionele 3D-printers van Bambu Lab en Prusa, u kunt ook downloads hebben van enkele materiaalprofielen.
▶️ Naar de materiaalwebshop

Wat hebben de iglidur-kunststoffen gemeen?
Alle iglidur-materialen bevatten dezelfde basismaterialen die speciaal ontwikkeld zijn voor glijlagers. Dit betekent dat ze allemaal zelfsmerend en slijtvast zijn dankzij geïntegreerde vaste smeermiddelen. Meer details over de specificaties van de iglidur basismaterialen vind je in de Glijlager Wiki.

Op deze pagina vind je meer informatie over de specificaties van onze materialen:

All-rounder materialen


De iglidur 3D-printmaterialen worden beschouwd als all-rounders die gebruikt kunnen worden voor elk type slijtagetoepassing onder normale omstandigheden.

De bestsellers zijn het lasersinterpoeder iglidur i3 en het tribofilament iglidur i150. Als uw toepassing echter een allrounder materiaal vereist met een aanzienlijk hogere buigsterkte en/of temperatuurbestendigheid, dan is iglidur i230 het juiste materiaal.
Lasersintermachines

Bestsellers

iglidur i3 lasersinterpoeder voor 3D-printen

iglidur i3 lasersinterpoeder

  • Best lopende product voor de 3D-printservice
  • Hoge slijtvastheid en maximale sterkte
  • Goede mechanische eigenschappen
  • Ideaal voor glijdende toepassingen en tandwielen
iglidur i3 lasersinter-materiaal voor 3D-printen

iglidur i230 lasersinterpoeder

  • Hoogste buigsterkte
  • Temperatuurbestendig tot +180°C
  • Vrij van PTFE
  • Elektrostatisch dissipatief (ESD)
iglidur i150 filament voor slijtvaste onderdelen

iglidur i150 tribofilament

  • Best lopende filament
  • Gemakkelijk te verwerken
  • Ideaal voor lage oppervlaktesnelheden
  • Geschikt voor levensmiddelen volgens EU10/2011

Hittebestendige materialen

 
Deze categorie omvat 3D-printmaterialen die bestand zijn tegen een permanente toepassingstemperatuur van minstens 120°C (zonder te vervormen): voor zulke hoge toepassingstemperaturen bieden we slijtvaste tribofilamenten en lasersinterpoeders.

Waar moet u op letten bij het verwerken van hittebestendige tribofilamenten?
  • Voor het verwerken van hoge-temperatuur filamenten heeft u een 3D-printer nodig met een installatieruimtetemperatuur van tenminste 160°C
  • Het is bijzonder belangrijk de hogetemperatuur filamenten zo op te slaan dat ze beschermd zijn tegen vocht en deze te drogen voordat ze worden gebruikt, zodat er geen kwaliteitsproblemen optreden.
Hittebestendig filament

Bestsellers

iglidur A350 hittebestendig en voedselveilig filament volgens FDA

iglidur A350 tribofilament

  • Bestand tegen temperaturen tot 180°C in duurloper
  • Vlamvertragend overeenkomstig UL94-V0 
  • Geschikt voor autoclaaf en FDA-conform
iglidur RW370 extreem warmtebestendig en sterk filament

iglidur RW370 tribofilament

  • Temperatuurbestendig tot 170°C bij continu bedrijf
  • Vlamvertragend, overeenkomstig UL94-V0 en DIN EN 45545
  • Het sterkste van alle tribofilamenten
iglidur J260 bijzonder sterk, slijtvast 3D-printmateriaal

iglidur J260 tribofilament

  • Temperatuurbestendig tot 120°C bij continu bedrijf
  • Chemische weerstand
  • Zeer goede wrijvingscoëfficiënt bij lage en middelhoge belastingen

Materialen die geschikt zijn voor ESD

Onze elektrostatisch dissipatieve materialen zijn ideaal voor toepassingen waar ESD-specificaties essentieel zijn om schade aan elektronische componenten te vermijden en antistatische onderdelen te maken voor machines die een ATEX-certificering vereisen.
Nieuw product: iglidur® i9-ESD heeft een lagere geleidbaarheid dan iglidur® i8-ESD, waardoor ongewenste ontlaadstromen tussen gevoelige elektrische componenten worden voorkomen. Dit maakt het bijzonder geschikt voor elektronische connectoren.

Naast de antistatische specificaties kenmerken iglidur® i8-ESD en i9-ESD zich ook door hun uitstekende stijfheid, waardoor de onderdelen in mindere mate vervormen dan andere materialen onder dezelfde belasting. Net als alle andere igus 3D-printmaterialen bevatten ESD lasersinterpoeders vaste smeermiddelen, die zorgen voor een bijzonder lage wrijving en die extra smering overbodig maakt.

Bestsellers

iglidur I8-ESD antistatisch kunststof voor 3D-printen

iglidur i8-ESD lasersinterpoeder

  • Contactweerstand 104 tot 107 ohm x cm
  • Hoge UV-bestendigheid
  • Bewerkbaar op systemen met en zonder CO2-laser
iglidur I8-ESD antistatisch kunststof voor 3D-printen

iglidur i9-ESD lasersinterpoeder

  • Contactweerstand 106 tot 109 ohm x cm
  • Voorkomt stoorstromen in onderdelen onder spanning
  • Verhoogde stijfheid
Elektrostatisch dissipatieve (ESD) grijper

Gratis ESD sample-component

Bestel gratis een 3D-geprinte grijper van iglidur i8-ESD en bekijk het lasersintermateriaal.
 

Chemisch bestendige materialen

Met iglidur i10 werd een chemisch bestendig lasersintermateriaal ontwikkeld dat wordt gekenmerkt door hoge ductiliteit en lage vochtopname. Een ideaal materiaal voor gewichtsbesparende functionele onderdelen met elastische specificaties, vooral voor toepassingen in de galvaniseerindustrie. Door de voedselconformiteit is iglidur i10 ook geschikt voor toepassingen in de verpakkings- of voedingsindustrie.

 U vindt de chemische bestendigheid voor afzonderlijke materialen onder "Technische gegevens" in de materiaal-webshop of onder "Meer informatie" voor het betreffende materiaal in de  3D-printservicetool.
De kunststoffen worden stuk voor stuk gecontroleerd op bestendigheid tegen de betreffende chemicaliën. Er wordt geen rekening gehouden met mengsels. Alle informatie is gebaseerd op kamertemperatuur. Kunststofbestendigheid is onderverdeeld in bestendig (+), beperkte bestendigheid (0) en geen bestendigheid (-).
iglidur i10 chemisch bestendig kunststof voor 3D-printen

Wat betekent bestendigheid?

  • Geen significante veranderingen in de mechanische eigenschappen
  • Geen verandering qua kleur of oppervlak
  • Gewichtstoename <3% of gewichtsverlies <0,5% mogelijk
  • Verandering van compressiekracht bij breuk <15% mogelijk
  • Verandering van Shore D hardheid <2 mogelijk
Volgens onze ervaring wordt er geen schade veroorzaakt door het medium.

Wat betekent beperkte bestendigheid?

  • Significante veranderingen in het materiaal qua gewicht en eigenschappen
  • Kleine verandering van kleur en oppervlak mogelijk
  • Gewichtstoename van 3-8% of gewichtsverlies van 0,5-3% mogelijk
  • 15% tot 25% verandering van compressie kracht bij breuk mogelijk
  • Wijziging van Shore D hardheid 2 tot 5 mogelijk
Daarom adviseren wij een praktische test onder de betreffende omstandigheden.

Topproducten

iglidur i10 chemisch bestendig kunststof voor 3D-printen

iglidur i10 lasersinterpoeder

  • Chemisch resistent
  • Voedsel-compatibel volgens FDA
  • Alleen beschikbaar met de 3D-printservice in zeven dagen
iglidur J260 chemisch bestendig filament

iglidur J260 tribofilament

  • Chemische weerstand
  • Temperatuurbestendig tot 120°C bij continu bedrijf
  • Zeer goede wrijvingscoëfficiënt bij lage en middelhoge belastingen

Voedselveilige materialen

Tot onze 3D-printmaterialen behoren ook materialen die voldoen aan de voedselconformiteit voor veilig gebruik in de voedings- en verpakkingsindustrie. Conformiteit met voedingsmiddelen garandeert dat materialen die in contact komen met voedingsmiddelen getest zijn op de mate van overgedragen plastic componenten. EU-verordening 10/2011 en de FDA in de VS definiëren grenswaarden waarboven het materiaal niet langer voedselveilig is. De toegestane contacttijd speelt ook een rol en varieert afhankelijk van de FDA of EU 10/2011 conformiteitsverklaring en de omgevingstemperatuur.

Tips voor 3D-printen met voedselveilige tribofilamenten:
  • Bescherm levensmiddelenconform filament tegen stof
  • Reinig alle contactonderdelen grondig vóór het printen, met name het extruderrondsel, het printmondstuk en het printbed
  • Gebruik geen lijm tenzij de lijm voldoet aan de voedselnormen
  • Selecteer slicingsoftware-instellingen voor een dicht oppervlak
  • Lagere printsnelheid en aanpassing van de lijndikte aan de diameter van het mondstuk
Voedselveilig filament

Bestsellers

iglidur i151 voedselveilig filament

iglidur i151 tribofilament

  • Voldoet aan de FDA en EU 10/2011 levensmiddelen specifieke regelgeving
  • Optisch detecteerbaar dankzij haar blauwe kleur
  • Kan op elke printer worden verwerkt
iglidur i6 voedselveilige kunststof voor 3D-printen

iglidur i6 lasersinterpoeder

  • Voedsel-compatibel volgens FDA
  • Nauwkeurige oppervlaktedetails
  • Ideaal voor wormwielen
iglidur i6 voedselveilige kunststof voor 3D-printen

Gratis monster component

Bestel een door middel van lasersintering 3D-geprint wormwiel van iglidur i6 en bekijk het materiaal zelf.
 

Materialen voor structurele onderdelen en printen van meerdere materialen

 
De vezelversterkte 3D-printfilamenten igumid P150 en P190 zijn speciaal ontwikkeld als partnermaterialen voor iglidur i150 en i190 voor de productie van bijzonder sterke en tegelijkertijd wrijvingsarme componenten die geproduceerd worden met het multi-materiaal printproces. ▶️ Meer informatie

Als een samenstelling van meerdere materialen worden de slijtvastheid en glijeigenschappen van de respectieve tribofilamenten en de speciale stijfheid van de igumid filament gecombineerd in één component door middel van onafscheidelijk gehechte lagen. Dankzij hun indrukwekkend hoge buigsterkte zijn igumid filamenten ook geschikt voor de productie van lichtgewicht structurele componenten. 

Bestsellers

Vezelversterkt igumid P150 3D-printfilament

igumid P150 vezelversterkt filament

  • Buigsterkte 87MPa, elasticiteitsmodulus 5GPa
  • Extreem robuust en stijf met vezelversterking
  • Niet zelfsmerend, structureel materiaal voor lichtgewicht componenten
Vezelversterkt igumid P190 3D-printfilament

igumid P190 vezelversterkt filament

  • Buigsterkte 237 MPa, buigmodulus 11,5 GPa
  • Extreem robuust en stijf met vezelversterking
  • Niet zelfsmerend, structureel materiaal voor lichtgewicht componenten
Vezelversterkt igumid P190 3D-printfilament

Gratis multimateriaal sample-component

Bestel een gratis koppelingsgewricht van 3D-geprint multimateriaal gemaakt van iglidur i150 (geoptimaliseerd voor glijden) en igumid P150 (vezelversterkt) en ontdek onze filamenten zelf.
 

Hars voor DLP 3D-printen

De iglidur i3000 3D-printhars onderscheidt zich van conventionele harsen door zijn zeer hoge slijtvastheid en maximale sterkte. Dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen is het zelfsmerend, waardoor het ideaal is voor de productie van de meest ingewikkelde tandwielen en slijtvaste onderdelen.
Net als de andere igus 3D-printmaterialen wordt de hars op bestelling verwerkt in de in-house 3D-printservice. Het is ook verkrijgbaar als materiaal in de webshop.
 
3D-printhars voor slijtvaste onderdelen

Informatie over het eigen testlaboratorium voor materiaaltesten en de printservice

Getest!

3D-printmaterialen van iglidur vergeleken met PLA, ABS en andere materialen en productieprocessen.

3D-print service

Op maat gemaakte, additief vervaardigde onderdelen met de online 3D-printservice in slechts enkele stappen.



The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.