Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 2600AG series - kabelrups, klik open langs de binnenradius
Het autoglide systeem is nu uitgebreid
en verder geoptimaliseerd voor igus® E2/000. Grotere glij-oppervlakken van de autoglide dwarsverbinders waarborgen een nog langere levensduur van het systeem. Een clip on geleidingselement waarborgt betrouwbaar dat de kabelrups goed is uitgelijnd op de eerste meters van de verplaatsingsweg. De excentrieke geleidingen zijn elke 2 m vastgemaakt aan de grond.
Kabellengte = S + K3
2 glij-vleugels zijn benodigd per kabelrups
Let op: naast de uitwendige breedte van de kabelrups, moet er 14 mm worden toegevoegd voor de breedte van de twee glijelementen!
Wij adviseren dat het ontwerp van uw autoglide-systeem wordt gedaan door onze engineers. In geval van verplaatsingswegen tussen 5 en 10 m adviseren we een vrijdragende kabelrups.