1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: J260SM-0608-06
- Materiaal: iglidur® J260
- Vorm: Cilindrische bussen
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Afmeting op maat maken
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Ideaal voor plastic assen
- Zeer goede f. c. voor lage of gemiddelde belastingen
- Goede bestendigheid tegen vloeibare media
- Enigszins hogere temperatuurbestendigheid dan iglidur® J
iglidur® J260 | Ideaal voor kunststof assen
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Machine tools
Robotics
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Zeer goede frictiecoëfficiënt voor lage of gemiddelde belastingen
- Goede mediabestendigheid
- Enigszins hogere temperatuurbestendigheid dan iglidur® J
- Lange levensduur – zelfs op polymeer assen en andere speciale gevallen
- Smerings- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Machine tools
Robotics
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?