iglidur® Q, glijlager, mm

Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen

iglidur® Q, glijlager, mm
iglidur® Q, glijlager, mm drawing
1 van 2
iglidur® Q, glijlager, mm
iglidur® Q, glijlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: QSM-0608-10
  • Materiaal: iglidur® Q
  • Vorm: Cilindrische bussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Afmeting op maat maken
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
  • Aanbevolen voor extreme pv-waarden
  • Goede frictiecoëfficiënten
iglidur® Q | Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
 
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
  • Aanbevolen voor extreme pv-waarden
  • Goede frictiecoëfficiënten
  • Vuilbestendig
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® Q lagers werden speciaal ontworpen voor extreme belastingen. Onder hoge belastingen behoort iglidur® Q tot de iglidur® materialen dat veruit de beste slijtage
bestendigheid vertoond. Vanaf een radiale druk van 25 MPa, is het zelfs nog beter dan lagers van het uiterst slijtvaste iglidur® W300. Specifieke vaste smeermiddelen, nauwkeurig geïntegreerd in het materiaal, waarborgen dat het onderhoudsvrije droge bedrijf wordt gegarandeerd onder elke belasting.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Construction machinery

Public transport engineering
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor oscillerende toepassingen
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
  • Aanbevolen voor extreme pv-waarden
  • Wanneer vuilbestendige lagers zijn vereist
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur