Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Je komt te werken binnen een hecht team van 12 collega’s. Na je inwerktraject vanuit kantoor en deels op het hoofdkantoor in Duitsland, zul je de vrijheid ervaren van 20% vanuit huis werken en de overige 80% van de tijd ben je onderweg naar (potentiële) klanten in jouw regio (Limburg + Kempen).
Als Technical Sales Consultant ben je het visitekaartje van ons bedrijf. Jouw persoonlijke missie naast het onderhouden van bestaande contacten, is ook het uitbouwen van de regio en het pakken van verkoopkansen. Onze producten worden in ongeveer alle denkbare branches toegepast. We werken onder het motto: “the cheapest solution that works is the best solution”.
Omwille van onze enorm brede productgamma kunnen we in zeer uiteenlopende toepassingen een geschikte oplossing bieden. Dus volop commerciële groeikansen!
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h