Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Hybride YE kabelrups - Sterk, trillingsbestendig en compact

De hybride-kabelrups YE is de beste mix van lichtgewicht kunststof en sterk staal dat gemakkelijk hoge vrijdragende rijwegen aan kan. Deze werd ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van bouwmachines en hijsapparatuur. De vereiste was het bieden van een zo maximaal mogelijke vrijdragende lengte met compacte afmetingen en het laagst mogelijke gewicht. Volledig stalen kabelrupsen hebben echter de nadelen van hoge assemblagekosten en gewicht. Het YE-systeem combineert de hogere sterkte van stalen elementen met het lage gewicht en de flexibiliteit van kunststof onderdelen. Bovendien worden geen schroeven, klinknagels of bouten gebruikt, die onder invloed van trillingen kunnen losraken.

  • Bijna 50% lichter dan vergelijkbare stalen kabelrupsen
  • YE.42: 91% meer vrijdragende lengte in vergelijking met de E4.42-serie
  • YE.56: 61% meer vrijdragende lengte in vergelijking met de E4.56-serie
  • YEHD.112: 68% meer vrijdragende lengte in vergelijking met de E4.112-serie
Online seminar: productpresentatie en toepassingen van de YE hybride-kabelrups

Kabelrups met dwarsverbinder op elke tweede schakel, kan aan beide zijden worden geopend

Serie YE.42

Inwendige hoogte hi: 42 mm
Uitwendige hoogte ha: 76 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 400 mm
Uitwendige breedte Ba: 68 - 418 mm
Buigradii R: 100 mm
Steek: 67 mm

Serie YE.56

Inwendige hoogte hi: 56 mm
Uitwendige hoogte ha: 90
Inwendige breedtes Bi: 50 - 600 mm
Uitwendige breedte Ba: 74 - 624 mm
Buigradii R: 100 - 500 mm
Steek: 91 mm

iSET YE | Rijwegen: 6 - 18 m

Bespaar tijd en kosten met ons complete kabelrups-systeem. U hoeft niet lang te zoeken naar de juiste accessoires. Geschikt voor bouwmachines, hefplatforms, verreikers, bouwmachines.

Kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, van beide zijden te openen

NIEUW: Serie YEHD.108

Inwendige hoogte hi: 108 mm
Uitwendige hoogte ha: 146 mm
Inwendige breedte Bi: 387 - 550 mm
Uitwendige breedte Ba: 435 - 598 mm
Buigradii R: 250 - 600 mm

NIEUW: Serie YEHD.112

Inwendige hoogte hi: 112 mm
Uitwendige hoogte ha: 146 mm
Inwendige breedte Bi: 100 - 600 mm
Uitwendige breedte Ba: 148 - 648 mm
Buigradii R: 250 - 600 mm

Gesloten kabelrups, aan beide zijden te openen, scharnierend deksel - bescherming tegen spanen en vuil

NIEUW: Serie YRHD.108

Inwendige hoogte hi: 108 mm
Uitwendige hoogte ha: 146 mm
Inwendige breedte Bi: 200 - 500 mm
Uitwendige breedte Ba: 248 - 548 mm
Buigradii R: 250 - 600 mm

>

Bestel een gratis sample

Bestel een gratis YE sample en overtuig uzelf van de kwaliteit van het product.
Bestel nu!
Verbeter de technologie

Verbeter de technologie

  • Bijn 50% lager gewicht 1
  • 50% langere vrijdragende lengte 2
  • Hoge treksterkte
  • Geen schroeven, klinknagels of bouten die door trilling
    los kunnen raken
  • Robuust: stalen montagebeugels met bevestigingsopties van elke willekeurige zijde
  • Soepele werking dankzij kunststof penverbinding
  • Breed assortiment aan inwendige scheidingselementen
Vergeleken met een volledig stalen kabelrups van vergelijkbare afmetingen
2 Vergeleken met een vergelijkbare kunststof kabelrups
 
Kosten verlagen

Kosten verlagen

  • Eenvoudige installatie - kunststof buitenste schakels
    met flens voor eenvoudige
    kabelrups schakelmontage
  • Beschikbaar als installatieklaar readychain-systeem met kabels, slangen en hydraulische componenten
  • Intelligente breukdetectie - optioneel met i.Sense EC.B om ongeplande stilstandstijd te voorkomen.
Bewijs

Bewijs

  • Eerste klantentoepassingen met hoge vulgewichten zijn al live
  • Getest in het igus laboratorium: vergelijking van YE(HD) versus de E4.1 vrijdragende lengte bij 5 kg/m vulgewicht
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • 30% minder energieverbruik bij de productie in vergelijking met stalen kabelrups
  • Laat uw kabelrups verwerken als onderdeel van het igus Chainge recyclingprogramma, ongeacht de fabrikant
  • igus is al vanaf het begin een investeerder in Mura Technology en helpt hiermee bij het bevorderen van chemische recycling. Van kunststof afval naar ruwe olie in slechts 20 minuten.

Vrijdragende lengte van de serie YE Vrijdragende lengte FLG bij 5 kg/m vulgewicht

Testloop: vrijdragende lengte met rechte bovenloop met 5 kg/m vulgewicht

igus® vergeleken met de YE(HD) en E4.1 in het testlaboratorium. De twee series werden beoordeeld op hun vrijdragende lengte met rechte bovenloop FLG met een vulgewicht van 5 kg/m.

Resultaat: 

Met een vulgewicht van 5 kg/m kan de YEHD.112-serie vrijdragend tot 7,6 m overbruggen en de E4.112-serie 4,5 m. De YE.56-serie kan vrijdragend tot 5,5 m overbruggen en de E4.56-serie bereikt 3,4 m. De YE.42-serie kan vrijdragend tot 4,6 m overbruggen de E4.42-serie bereikt 2,4 m.


Gratis whitepaper: kabelrupsen voor machines met schuine assen

Of het nu op een bouwplaats, bij de brandweer of op de filmset van een Hollywood film is: hefplatformen met schuine assen en telescopische extensie worden wereldwijd gebruikt. Voor hun constructie zijn energietoevoersystemen nodig die licht, robuust, resistent en onderhoudsvriendelijk zijn. Fabrikanten investeren daarom al decennialang in onderzoek en ontwikkeling. Lees in dit whitepaper de voordelen van de YE hybride kabelrups voor hefplatformen en andere machines en toepassingen.
U kunt het whitepaper hier gratis downloaden

Echte voorbeelden uit de praktijk

Hybride gesloten YRHD gebruikt bij DWK Drahtwerk Köln als vervanging voor een stalen gesloten kabelrups

YRHD in DWK Drahtwerk Hoge stabiliteit en hoog vulgewicht - beide eisen van het DKW Drahtwerk Köln hebben geleid tot de keuze van de hybride-kabelrups YRHD.108.25.500.0 (gesloten variant) om de rijweg van 12,5 m vrijdragend te realiseren met een vulgewicht van 28 kg/m. Het deksel en de tussenschotten van de gesloten kabelrups kunnen worden geopend, zodat het mogelijk is om later kabels toe te voegen of te vervangen.

Twee YE.42 hybride-kabelrupsen naast elkaar vervangen een stalen kabelrups bij Sinopec

YE.42 bij Sinopec Bij stalen kabelrupsen slijten de ingebouwde hydrauliekslangen van deze powercatwalk-toepassing zeer snel, zodat er gezocht werd naar een alternatief. Omdat de YE.42 hybride kabelrups bestaat uit stalen zijplaten die zorgen voor een vrijdragende lengte die ca. 100% langer is (vergeleken met kunststof kabelrupsen van dezelfde maat) en omdat de kunststof schakels die zich al meer dan 35 jaar hebben bewezen als dwarsverbinders worden gebruikt, lost de hybride kabelrups van de YE-serie het slijtageprobleem van de klant op.

Waarom kunststof-staal hybride kabelrupsen

Standaard stalen kabelrupsen in hoogwerkers versus igus YE hybride-kabelrupsen

Standaard stalen kabelrupsen

Vaak voorkomende problemen bij volledig stalen kabelrupsen:
 
  • Corrosie bij de schakels, waardoor de hele kabelrups zwaar beweegt
 
  • Vervorming van de dwarsverbinders, waardoor klemraken/blokkeren van de kabelrups mogelijk is. Scherpe kanten kunnen tevens de kabels en slangen beschadigen
 
  • Schroeven, bouten en tandveerringen kunnen in de loop der tijd verloren gaan en het systeem als geheel instabiel maken
 
  • Hoog gewicht, omdat de kabelrups van metaal is 
 
  • Kabelrupsschakels van stalen kabelrupsen kunnen niet worden geopend en kunnen moeilijk gedeeltelijk worden vervangen

igus YE kunststof-stalen hybride kabelrupsen

De probleemoplossing:
 
  • Kunststof metalen scharnierposities voorkomen het vastroesten van de kabelrupsschakels door corrosie
 
  • Kunststof dwarsverbinders vervormen niet blijvend. Daarnaast kunnen ze bij een defect afzonderlijk worden vervangen. Afgeronde dwarsverbinders beschadigen de kabels en slangen niet
 
  • Geen bouten of klinknagels, die de kabelrups verbinden
 
  • Tot wel 50% lichtere hybride kabelrups
 
  • Kabelrupsschakels kunnen naar willekeurig worden geopend. Indien nodig kunnen kabels volledig verwijderd worden. chainflex® kabels voor elke toepassing: of het nu gaat om een hoge UV-bestendigheid of hoge/lage temperaturen. Op alle kabels geldt een garantie van 36 maanden

Buitenschakels YE Buitenschakels van kunststof - hoge trekkrachtopname dankzij kunststof pennen. Kunststof buitenschakels zorgen voor een 50% lager gewicht, snelle montage en een lichte loop
Schakelzijkanten YE Stalen binnenschakels - neemt de kracht van de vaste aanslagen van de kunststof buitenschakels over en zorgt voor een 50% hogere stabiliteit
Gewicht YE Sterk en trillingsbestendig - voor hoge belastingen bij compacte afmetingen en een laag gewicht. Voordeel voor hoogwerkers: elke gram bespaard gewicht verhoogt het toelaatbare vulgewicht
Dwarsverbinders YE Variabele breedte: dwarsverbinders uit de beproefde en modulaire E4-serie. Van 50 - 400 mm inwendige breedte leverbaar. Kan in binnen- en buitenradius gemakkelijk geopend en uitgenomen worden.
Standaard-inwendige verdeling YE Standaard inwendige verdeling uit het beproefde en modulaire E4-systeem uit voorraad leverbaar
Stalen aansluitelementen Robuuste stalen aansluitelementen met rondom bevestigingsmogelijkheden leverbaar
YE Helling 1. Bij 0° helling: 2 meter met 10 kg/m extra belasting
2. Bij 60° helling: 6 meter met 4 kg/m extra belasting
3. Bij 75° helling: 7 meter met 4 kg/m extra belasting
i.Sense EC.B De slimme breukdetectie i.Sense EC.B is nu ook beschikbaar voor de YE(HD) serie. Dit beschermt uw toepassing tegen onverwachte stilstand.

Alles wat u moet weten over telescoophoogwerkers en hefplatforms

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten. De monsterbox bevat een selectie van igus oplossingen voor gebruik in telescopische en hellende assen.
Vraag nu gratis de monsterdoos aan

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.