Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)
Nieuwe draadmaten

Uitbreiding van het productgamma van de dryspin® spuitgegoten spindelmoeren

Door twee nieuwe dimensies

De dryspin® draadspindeltechnologie is gebaseerd op het principe van smeermiddelvrije en onderhoudsvrije lineaire technologie. De specificaties en geometrieën van onze draadspindeltechnologie, die zijn afgestemd op de kunststof moer en draadspindel, garanderen een rendement tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan conventionele draadspindelaandrijvingen.

Langere levensduur dankzij het spuitgietproces
► Pitches DS8x2 RH en DS10x2 LH
► Tot 50,9% voordeliger dan metalen spindelmoeren
► Langdurig gebruik dankzij gepatenteerde asymmetrie
► Stille werking door afgeronde schroefdraadgeometrie

Kijk in de webshop

productassortiment

Langere levensduur dankzij asymmetrie

De nieuwe dryspin® spuitgegoten spindelmoeren met flens steeksleutel versie met de nieuwe spoed DS8x2 RH en DS10x2 LH (gesneden draad).
Type
Artikelnr.
Schroefdraad
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Cilindrische spuitgegoten spindelmoerenDST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18,0
-
-
Cilindrische spuitgegoten spindelmoerenDST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18,0
-
-
Flens spuitgegoten moerDST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4,2
20
5,5
18,0
20
30
Flens spuitgegoten moerDST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4,2
20
5,5
19,0
20
30
□ = Materiaalkeuze: meer informatie vindt u hier

 Soepeler lopen door nauwere fabricagetoleranties en afgeronde tandgeometrieën + spindelmoeren incl. steeksleutels standaard
Voordelige productie door spuitgieten
  Tot 25% minder slijtage vergeleken met POM+PTFE (afmetingen 10x3): Naar het testrapport
  Geen smeervet of olie in de spindelaandrijving en lange levensduur dankzij gepatenteerde asymmetrie

De nieuwe afmetingen van de dryspin® draadspindels in één oogopslag



Belangrijke informatie


dryspin® geometrie

Soepele werking, minder trillingen - HET alternatief voor trapeziumschroefdraad

Wat betekent spindeltechnologie en wat versta ik eronder?
Spindeltechnologie is een onderdeel van de aandrijftechniek en beschrijft (grofweg) de repeterende omzetting van een roterende beweging in een translatiebeweging binnen regelmatige cycli. Dryspin® draadspindel technologie is in 2014 ontworpen en gepatenteerd door het dryspin® draadspindel technologie ontwikkelingsteam. Bijzondere nadruk werd gelegd op het verlengen van de levensduur en het verbeteren van de efficiëntie. De productportfolio van dryspin omvat steile draadspindels van RVS of aluminium en daarop afgestemde moeren, vervaardigd uit igus® 'high performance' polymeren. Ze zijn verkrijgbaar met een pitch van 1 mm tot 100 mm. De dryspin®-schroefdraadgeometrie is een uitbreiding van conventionele schroefdraadtechnologieën zoals metrische en trapeziumschroefdraad. In tegenstelling tot conventionele schroefdraadgeometrieën is de dryspin® spindeltechnologie superieur met tal van voordelen

Laten we deze eens nader bekijken:
In tegenstelling tot een metrische of trapeziumschroefdraad heeft de hoge helixschroefdraad een hogere pitch. Aldus wordt met één omwenteling van de spindel een duidelijk verhoogde lineaire verplaatsing uitgevoerd. dryspin® biedt een betere efficiëntie dankzij de specificaties en geometrieën die zijn afgestemd op de kunststof moer en spindel. Efficiëntie tot wel 82% en 25% minder slijtage dan conventionele spindelaandrijvingen. In combinatie met een igus® spindelmoer is schoon en droog werken mogelijk, zonder dat stof en vuil uw toepassing blokkeren.

We hebben het getest!
Onze dryspin draadspindelgeometrie is een uitstekend alternatief voor conventionele trapezium schroefdraad. De specificaties en geometrieën van onze dryspin® spindeltechnologie, die zijn afgestemd op de iglidur® kunststof moer en spindel, garanderen de bekende voordelen: strakkere productietoleranties, afgeronde tandgeometrie, geoptimaliseerde flankhoek en de asymmetrie die ideaal is voor kunststof moeren in vergelijking met DIN 103. Onze afmetingen zijn geschikt voor 1:1 vervanging: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 en DS18x4.

Nauwere productietoleranties - verbetering met een factor 3
Trapeziumschroefdraad volgens DIN103 (TR18x4) wordt getolereerd tot -0,3 mm aan de buitendiameter. Een te grote radiale speling kan leiden tot lawaai en trillingen. Onze dryspin® technologie garandeert een maximale tolerantie van -0,1 mm bij dezelfde diameter en identieke pitch. We verbeteren de tolerantie van de buitendiameter met een factor drie en optimaliseren zo de soepele werking en precisie, vooral bij hoge snelheden.

Stille en trillingsvrije werking en hogere snelheden dankzij de afgeronde tandflanken van de dryspin®-schroefdraadgeometrie
Door de afgeronde tandflanken en nauwere fabricagetoleranties van de dryspin®-schroefdraadgeometrie wordt het geluid, dat veroorzaakt wordt door contact met het oppervlak oppervlak tussen de spindelmoer en de spindel, verminderd. Dit is omdat hoe groter het contactoppervlak is van de twee oppervlakken die tegen elkaar bewegen, des te meer trillingen worden overgebracht, hetgeen kan worden ervaren als een rammel of gepiep. Dit betekent dat hogere rijsnelheden kunnen worden bereikt zonder het bijbehorende geluid te veroorzaken.

Tot 30% langere levensduur - dankzij de asymmetrie van de schroefdraad
Door grotere openingen tussen de individuele dryspin®-schroefdraad pitches past de schroefdraad zich optimaal aan de specificaties van de smeermiddelvrije igus® high-performance polymeren aan. Het aandeel van het tribologisch geoptimaliseerde polymeer in de schroefdraadgangen kan met een factor 1,3 worden verhoogd. Slijtvastere materialen en hogere efficiëntieniveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel 5 keer langer is vergeleken met standaard schroefdraadgeometrieën.
Ga naar de testrapporten

Test onze dryspin® technologie zelf

Met de hulp van een gratis draadspindel monster

Een echte steekproef in handen houden is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van uw component. Wij sturen u graag een monster van onze dryspin spindel aandrijvingen voor dit doel. Wij hebben alle specificaties en voordelen van de dryspin spindel technologie in het voorbeeld voor u samengevat. Bekijk het zelf en als je vragen hebt, zijn onze experten er graag om te helpen.
Vraag een gratis draadspindel sample aan


Bestel online:

Schroefdraad maat
Naar de webshop

Stuur een contactverzoek:

Verzoek voor contact
Naar het aanvraagformulier

Verkrijg meer informatie

USP afbeelding
Naar de dryspin informatie pagina



The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.