Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Artikelnummer: | Overbrengingsreductie | Geschikt voor motor as [mm] | Lengte [mm] | Gewicht [kg] | B1 [mm] | B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA-40-3-40-ST-050 | 3 | 5 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
GEA-40-5-40-ST-050 | 5 | 5 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
GEA-40-10-40-ST-050 | 10 | 5 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
GEA-40-15-40-ST-050 | 15 | 5 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
GEA-40-20-40-ST-050 | 20 | 5 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
GEA-40-40-40-ST-050 | 40 | 5 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
GEA-40-3-40-ST-080 | 3 | 8 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
GEA-40-5-40-ST-080 | 5 | 8 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
GEA-40-10-40-ST-080 | 10 | 8 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
GEA-40-15-40-ST-080 | 15 | 8 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
GEA-40-20-40-ST-080 | 20 | 8 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
GEA-40-40-40-ST-080 | 40 | 8 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
Vind de geschikte motor voor uw toepassing: voer gewoon uw vereisten in en ontvang geschikte suggesties.