Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Artikelnummer: | Beschrijving | L [mm] | Connectortype | Mantel |
---|---|---|---|---|
DLE904172362-3 | EC/BLDC motorkabel | 3 | Molex | PVC |
DLE904172362-5 | EC/BLDC motorkabel | 5 | Molex | PVC |
DLE904172362-10 | EC/BLDC motorkabel | 10 | Molex | PVC |
DLE904172363-3 | EC/BLDC motor- en remkabel | 3 | Molex | PVC |
DLE904172363-5 | EC/BLDC motor- en remkabel | 5 | Molex | PVC |
DLE904172363-10 | EC/BLDC motor- en remkabel | 10 | Molex | PVC |
DLE904172364-3 | EC/BLDC-hall kabel | 3 | Molex | PVC |
DLE904172364-5 | EC/BLDC-hall kabel | 5 | Molex | PVC |
DLE904172364-10 | EC/BLDC-hall kabel | 10 | Molex | PVC |
DLE904172365-3 | EC/BLDC hall- en encoderkabel | 1 | Molex | PVC |
DLE904172365-5 | EC/BLDC hall- en encoderkabel | 5 | Molex | PVC |
DLE904172365-10 | EC/BLDC hall- en encoderkabel | 10 | Molex | PVC |
Vind de geschikte motor voor uw toepassing: voer gewoon uw vereisten in en ontvang geschikte suggesties.