Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Geschütztes Magnetband
Befestigungsoptionen über Nutensteine
Handklemmung am Schlitten
Freitragende Befestigung
Profil AWMQ-20 max. Länge 1.500 mm
Sensor platzsparend im Schlitten integriert
Bestellnummer | M max. | L | B | B1 | B2 | H | H1 | E | Q | ts | f1 | f2 | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | Traverse + Wagen + Hub |
h7 | |||||||||||||
QKM-01-20 | 10 | 28 + 94 | 94 | 45 | 58 | 155 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | Preis auf Anfrage | ||
QKM-02-20 | 10 | 28 + 94 | 94 | 45 | 58 | 92 | 46 | 20 | 6,2 | 4,5 | 15,5 | 33 | Preis auf Anfrage |
Eigenschaften Messanzeige | ||
---|---|---|
Messprinzip | inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer | |
Display | LCD Display mit 7,5 mm Ziffernhöhe | |
Anzeigegenauigkeit | max. 0,1 mm | Anzeige/Anzeigebereich | -99 999 …+99 999 |
Funktion | Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung Preset möglich | |
Versorgung | Batterie 1/2 AA, 3,6 V eingebaut, bis zu 4 Jahren Laufzeit | |
Magnetsensor | fest angeschlossen (extern) | Bauform | Einbaugehäuse |
Gehäuse | Kunststoff | |
Schutzart | IP54 Anzeige IP67 Sensor |
|
Arbeitstemperatur | 0…+50°C | |
Luftfeuchte | 35-85% | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 2,5 m/s | |
Displaytastatur | 3 Funktionstasten |