Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Tot wel 40% voordeliger dan recirculerende kogellager geleidingen
100% onderhouds- en smeermiddelvrij
Corrosiebestendig en hygiënisch
Slijtvast
Bestand tegen vuil, stof en vochtigheid
Extreem stil in gebruik
Geen minimale bestelwaarde, geen minimale bestelhoeveelheid
Verzending binnen 24 - 48 uur
Levensduur kan online worden berekend
Eigenschappen | Kenmerken van igus® glijlagers | Kenmerken van rollagers | Technische gegevens van igus® glijlagers | Technische gegevens van rollagers | Vooral relevant voor de volgende sectoren: |
---|---|---|---|---|---|
Nauwkeurigheid | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Bewerkings-tools, CNC-bewerking, elektronicaproductie |
Volledig smeermiddelvrij | +++ | + | Medicijnen, verpakking, levensmiddelen, cleanroom, consumentengoederen | ||
Onderhoudsvrij | +++ | + | Voor vele uiteenlopende sectoren van de industrie | ||
Gewichtsvoordeel | +++ | + | Aluminium circa 2,7 g/cm³ Polymeer circa 1,5 g/cm³ | Staal circa 7,8 g/cm³ | Handling, automatisering, laboratorium, vrije tijd |
Uiterst dynamische responsiviteit in geval van lage belastingen | +++ | + | Verpakking, handling, automatisering | ||
Uiterst dynamische responsiviteit in geval van hoge belastingen | + | +++ | Verpakking, handling, automatisering | ||
Slaglengte-variatie | +++ | ++ | Cameratechnologie, textiel | ||
Frictiecoëfficiënt | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Handmatige aanpassing, scharnierend |
Gevoeligheid voor vuil | +++ | + | Verpakking, steen, textiel, papier, verfapparatuur | ||
Geluiddemping ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medicijnen, laboratorium, meubels |
Kostenvoordeel | +++ | ++ | Voor vele uiteenlopende sectoren van de industrie | ||
Bescherming tegen corrosie | ++ | + | Vulsystemen, chemicaliën, levensmiddelen | ||
Magnetisme | + | +++ | Kunststof, aluminium | Staal | Medicijnen, testinstrumenten |
Chemische bestendigheid | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicijnen, levensmiddelen, galvaniseren, vulsystemen |
Compatibiliteit van de modules | +++ | + | Malconstructie, montagelijn-automatisering | ||
Stil bedrijf zonder enige trilling | +++ | ++ | Cameratechnologie, inspectie, medicijnen, 3D-printer | ||
Geschiktheid voor korte slag | +++ | + | Textiel, handling | ||
Gemakkelijke montage en snelle vervanging | +++ | + | Malconstructie, montagelijn-automatisering | ||
Stijfheid | + | +++ | Bewerkings-tools, CNC-bewerking, elektronicaproductie | ||
Lange afstanden van meer dan 10 meter | ++ | + | Camera, materiaal handling, logistiek | ||
Temperatuurbestendigheid | +++ | + | tot +250 °C | Chemicaliën | |
Soepele loop | + | +++ | Handmatige instelling | ||
Maximale acceleratie ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatisering, handling |
Maximale snelheid ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automatisering, handling |
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h