Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Het aantal passagiers in het openbaar vervoer is gestaag toegenomen in de afgelopen 20 jaar. Dit is goed nieuws voor de sector, maar het betekent ook een toegenomen belasting van het spoornetwerk, treinen en individuele componenten, zoals schuifdeuren. Er is een grote vraag naar draadspindel-aandrijvingen die lang meegaan en die voldoen aan de vereisten, zoals het minimaliseren van de slijtage en het verhogen van de levensduur. drylin draadspindeltechniek is overtuigend en heeft zichzelf al bewezen in vele spoorwegtoepassingen.
Hoe zou het zijn wanneer onderhoudsinspanningen en kosten gereduceerd zouden worden en regelmatig smeren overbodig zou worden? En wat wanneer efficiëntie en de effectiviteit significant toenemen? drylin draadspindeltechniek biedt het perfecte alternatief voor conventionele metalen spindelmoeren voor de spoorwegtechniek. Het is volledig smeermiddelvrij en onderhoudsvrij en daarom perfect geschikt voor 24/7 gebruik.
De voordelen:
► VuilbestendigMaandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h