Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Voorbeelden van succesvolle toepassingen in de bewerkingsmachine-sector

 

U kunt een overzicht vinden van toepassingsvoorbeelden van igus producten in bewerkingsmachines


Toepassingsvoorbeelden gesorteerd op uitdaging:


CNC-machines: overzicht van toepassingen

CNC (computerised numerical control) machines zijn onmisbaar in de hedendaagse processen voor het bewerken van materiaal. Het gebruik van computertechnologie bij industriële bewerking verbetert niet alleen de precisie en productiekwaliteit bij het bewerken van componenten, maar zorgt ook voor een grote verbetering van de productiviteit. Vandaag de dag worden CNC-ondersteunde machines gebruikt in een breed scala aan toepassingen. Dit is een selectie van CNC-frees-, boor-, slijp-, draai-, snij-, polijst- en buigmachines welke gebruik maken van onze kabelrupssystemen, lineaire geleidingen en glijlagersystemen.

Lassysteem

Hangend, staand of in lineaire rijwegen: onze gesloten kabelrupssystemen hebben zichzelf bewezen door jaren van bedrijf in Cloos lassystemen.

Combinatie machine voor frezen en boren

Voor de energietoevoer naar de hoofdspindel van deze frees- en boormachine, maakt de fabrikant gebruik van speciale lekdichte RX gesloten kabelrupsen.

Horizontale draaibank

Deze draaimachine gebruikt een guidelok kabelrups op een rijweg van meer dan 20 meter. Het is perfect voor lange vrijdragende rijwegen in zones waar spanen voorkomen.

Bewerkingscentrum

We hebben ROMI, de marktleider in de Braziliaanse machine en apparatuursector, al meer dan 15 jaar voorzien. Onze kabelrupsen en chainflex kabels worden gebruikt in een nieuw bewerkingscentrum.

Multi-as draaibank

Een readychain systeem met in totaal acht kabelrupsen zorgt voor een betrouwbare energietoevoer aan alle zes spindels van deze Gildemeister Italiana S.p.A. draaibanken.

Compacte freesmachine

Deze compacte CAD/CAM freesmachines werken snel en precies, waarbij ze hoge kwaliteit prototypen gebruiken. Hier zijn vijftien drylin miniatuurgeleidingen en dryspin spindelmoeren geïnstalleerd.

Freesmachines voor fietsen

Eén freesmachine gebruikt 15 kabelrupsen – in de slagcabine, in de gereedschapswisselaar, en langs alle assen van de banen. Ze waarborgen lange rijwegen (tot 50 meter).

Ongunstige omgevingscondities (gebruik van chemicaliën, hoge mate van vuil, rondvliegende spanen)

Er is vaak sprake van agressieve omgevingscondities wanneer metalen abrasief worden bewerkt. Ophoping van metalen spanen en smeerolie heeft invloed op elementen zoals kabelgeleiding en lineaire geleidingssystemen. Om machines te bedienen met zo weinig mogelijk onderbrekingen en met zo min mogelijk stilstandstijd, worden vaak gesloten kabelrupsen gebruikt om de kabels binnenin te beschermen.

Heavy-duty draaibank

Spanen en vuil in dit systeem, geëxploiteerd door FAT HACO, een fabrikant van freesmachines, maakten het gebruik nodig van gesloten kabelrupsen met een lange levensduur.

Snij-unit

De omgeving wordt gekenmerkt door bijzonder vuile, abrasieve omstandigheden in Messer snijsystemen. Kabelrupsen worden hier gebruikt in combinatie met een autoglide systeem.

Freesmachine

Deze CNC-machine freest voornamelijk styrofoam, dat zich op alle oppervlakken en alle hoekjes verzamelt. Daarom gebruikt de klant tegenwoordig drylin lineaire units.

Polijstmachine

Deze polijstmachine wordt gebruikt bij het maken van protheses. Tijdens frezen, verzamelt er zich fijn stof op de lineaire geleidingen. Vandaag de dag kunnen drylin lineaire units een helpende hand bieden.

Draaibanken en freesmachines

De ruimtes in de draadstangen vullen zich snel met vuil. De reinigingsfunctie van de speciale dryspin spindelmoeren zorgt ervoor dat de prestaties van de machine op peil blijven.

Snijbrander

3D-kabelrupsen, die in elke richting kunnen bewegen, maken eindeloos draaiende assen mogelijk. Ze hebben bewezen bestand te zijn tegen hitte, rondvliegende vonken, en extreme vuilophoping.

Bewerkingscentrum

Alle componenten in deze CNC-machine moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen en chemicaliën. Het centrum maakt gebruik van speciale kabelrupsen die spanen afstoten.

Portaal freesmachine

In deze freesmachine wordt een robuuste hoge-temperatuur gesloten kabelrups gebruikt. Het stoot spanen af bij temperaturen tot wel 850°C.

Krappe installatieruimtes en minimale buigradii

Bij het verfijnen van bewerkingsmachines, zijn ontwerp-ingenieurs altijd op zoek naar manieren om krachtigere systemen te combineren met ruimtebesparende oplossingen. Dit maakt niet alleen reductie van de algehele systeemafmetingen mogelijk, maar biedt ook een aanzienlijk besparingspotentieel ten aanzien van de energiekosten bij bedrijf. Kabelrupsen in een dergelijke context moeten altijd krappe buigradii bij hoge bewegingssnelheden en acceleraties hebben.

Servo stempel- en buigmachine

Onze kabelrupsen en chainflex kabels worden gebruikt om energie toe te voeren aan de snelste servo stempel- en buigmachine ter wereld. Ze bewegen in de bijzonder krappe ruimte binnenin de machine.

Draaibank met hoge prestaties

Bij de verticale EMAG-draaibanken uit de VMC-serie worden chainflex enkelader kabels gebruikt voor de spindelvoeding. De uitdagingen: beperkte installatieruimte, hoog spaanvolume en olie.

Boormachine

Tot wel vijftig servo-assen in een kleine ruimte, hoge dynamiek, hoge eisen ten aanzien van levensduur en kleine buigradii. Dit zijn de eisen van deze automatische boormachine voor onze kabelrupsen en chainflex kabels.

Tandwielslijpmachine

Het realiseren van een verticale lift van meer dan 1 meter en een draaibereik van 270° in een krappe installatieruimte werd mogelijk gemaakt in deze toepassing in de slijpkop van een tandwielslijper.

Multi-spindel bewerkingscentrum

Deze toepassing betreft een twee-spindel horizontaal bewerkingscentrum met bijzonder stille en trillingsarme energietoevoersystemen.

Persautomatiseringssysteem

Dit persautomatiseringssysteem vereist een extreem ruimtebesparende energietoevoer bij hoge snelheid.

Heavy-duty portaal-machine

Hier werd een eenvoudige truc toegepast om ruimte te besparen: er was slechts 20 cm installatiehoogte, hetgeen te laag was voor een conventionele kabelrups-oplossing.

Bewerkingsmachine voor het bewerken van metaal

In een bewerkingsmachine geëxploiteerd door Yamazaki Mazak Corporation, een machinebouwer, lopen twee kabelrupsen naast elkaar, waarbij ze energie toevoeren in een zeer krappe installatieruimte.

Rek-buigmachine

Dit gebrek aan installatieruimte maakte een geforceerde geleiding noodzakelijk van de gesloten kabelrups in deze CNC draaibank met hellend bed. Hier zorgen gesloten kabelrupsen voor de 3-dimensionale mediatoevoer.

Freescentrum

Deze toepassing is een draaikop voor een freesmachine. In een zeer krappe installatieruimte, voeren kabelrupsen een aantal media toe aan de freeskop.


Lange levensduur bij continu werking

Tijdens de ontwikkeling van de bewerkingsmachine, lag de nadruk op een hoge beschikbaarheid. Stilstandstijd moest worden gereduceerd, zodat een zo economisch mogelijk exploitatie door de klant mogelijk zou zijn. De systemen van hoge kwaliteit zouden frequent worden gebruikt in een 3-ploegendienst, zeven dagen per week, en moesten deze vereisten zonder problemen aankunnen. De nadruk voor de volgende toepassingsvoorbeelden lag op kabelrupsen, lineaire geleidingen en glijlagers die betrouwbaar blijven onder de hoge, constant bewegende belastingen.

Freesmachine

De DMF 200|8 freesmachine van DMG Mori bereikt freestoerentallen tot 20.000 tpm. Kabelrupsen uit de E4Q-serie verminderen trillingen in de machine.

CNC automatische meerassige draaibank

Elke draadspindel in deze Schuette automatische draaibank moet worden voorzien van energie, signalen en koelvloeistof. En dat met meer dan 4,5 miljoen cycli per jaar.

Grote bewerkingscentra

Deze bewerkingsmachines voor het bewerken van grote componenten worden vaak 20-30 jaar gebruikt, gedurende welke periode hun beschikbaarheid tenminste 95% moet zijn. Hier worden kabelrupsen en chainflex kabels gebruikt.

Snijmachine

Deze snijmachine maakt gebruik van een E6 kabelrups. Deze moet een geplande levensduur hebben van zeven tot tien jaar bij hoge werklasten bij continu bedrijf.

Draai- en slijpmachines

Uitstekende conditie, zelfs na negen jaar – voorgeassembleerde energietoevoersystemen worden gebruikt in deze precisie-machines onder agressieve omgevingscondities.

Machine voor wrijvingsroerlassen

Een gesloten R4 kabelrups is 24 uur per dag in gebruik, zeven dagen per week, in een machine voor wrijvingsroerlassen van Grenzebach Maschinenbau GmbH.

Positioneringssystemen in de elektronica-productie

Deze positionerings-unit maakt gebruik van een readychain systeem voor het betrouwbaar geleiden van de aandrijving, het meetsysteem en persluchtleidingen – 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Betonpijp snijgereedschap

Deze freesmachine werpt aluminium spanen, houtspanen en fijn stof van composietmaterialen uit. Het maakt gebruik van kabelrupsen en lagertechniek welke betrouwbaar moet werken.

Machines voor micro-assemblage

Deze micro-assemblage machines voeren elk jaar miljoenen werkcycli uit. Kabelrupsen en chainflex kabels hebben zichzelf bewezen als betrouwbare systeemcomponenten onder deze constante belasting.


Snelle eenvoudige assemblage

Voor moderne bewerkingsmachines zijn verschillende maanden nodig van assemblage tot inbedrijfstelling. Om sneller tot normaal bedrijf te komen, zullen de uiterst complexe systemen ideaal gesproken binnen enkele weken klaar zijn. Doordachte modulaire producten, deskundig advies en het verminderen van het aantal leveranciers heeft bijgedragen aan dit doel voor de volgende toepassingen.

Bewerkingsmachine-serie

Om ruimte, gewicht en tijd te besparen bij het afronden van hun bewerkingsmachines, rekent DVS Universal Grinding GmbH op voorgeassembleerde kabelrupsen.

Slijpmachine

Dankzij een extreem soepel lopende kabelrups kan deze CNC-machine precies functioneren. Een eenvoudig ontwerp minimaliseert de installatie- en onderhoudskosten.

Portaal freesmachine

Het bedrijf krijgt alles uit één hand en direct van de fabrikant met voorgeassembleerde readychain energietoevoersystemen. Dit reduceert de benodigde installatietijd en -kosten.

Bewerkingscentrum

De E4/4 lichte kabelrups biedt compacte externe afmetingen en heeft een zeer robuust ontwerp. Het readychain systeem is enorm behulpzaam bij de installatie, omdat het de klant tijd en geld bespaart.

Portaal bewerkingscentrum

De energietoevoer voor dit systeem werd ontworpen om het aantal interfaces te minimaliseren. De voorgeassembleerde complete oplossing waarborgt dat de installatie weinig tijd en geld vereist.

Slijpmachine

De lineaire geleidingen en polymeer lagers die zijn gebruikt in deze slijpmachine vereisen geen onderhoud of smering en waarborgen een bijzonder lange levensduur van de machine.


Overige gebruikerservaringen

Algemene bewerkingsmachines

Het vervangen van metalen lagers door iglidur polymeer lagers stelde Deckel Maho Gildemeister in staat de kosten van zijn bewerkingsmachines met meer dan 50% te reduceren

Waterstraalsnijsysteem

Dit XXL-waterstraalsnijsysteem heeft aanzienlijke afmetingen met een rijweg van 32x5 meter. Energietoevoersystemen ondersteunen de nauwkeurige beweging van de twee 3D-snijkoppen.

Tandriem-unit met geleidesysteem

Parker EME maakt gebruik van drylin geleidingssystemen in zijn "LCB" lineaire actor. Ze zijn extreem robuust, kennen optimale slijtage- en wrijvingscoëfficiënt-eigenschappen en vereisten geen smering.

Draadbuigmachine

De SPEEDMAX buigmachineserie combineert extreem hoge cyclische prestaties met een minimum aantal slagen. Omdat de belasting zo groot is, gebruikt de klant robuuste iglidur glijlagers.

Bewerkingscentrum

In de hedendaagse bewerkingsmachines en bewerkingscentra, zijn lichtgewichte, robuuste, smeermiddelvrij polymeer glijlagers op diverse plekken geïnstalleerd. Ze functioneren betrouwbaar, ondanks de vele bewegingscycli van de machine.

Lasersnijmachine

Deze lasersnijmachine is opmerkelijk vanwege kenmerken zoals hoge bewegingssnelheden en versnellingen. Kabelrupsen in deze toepassing zijn dynamisch en robuust voor wat betreft hun werking.

Houtbewerkingsmachine

Trima Triebeser Maschinenbau GmbH installeerde een kabelrups met verlengstukken voor de 300 mm zuigslang voor een houtbewerkingsmachine. Het doel was om een kabelvriendelijke en robuuste geleiding over een lange rijweg te implementeren.

Zoek naar toepassingsvoorbeelden


Bent u op zoek naar praktisch geteste toepassingsvoorbeelden uit de gereedschapsmachinebranche?
Hier kunt u bladeren door reeds geïmplementeerde klanttoepassingen en deze filteren conform uw specificaties.


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.