Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
igutex TX2 Gleitlager

...hochlast kostengünstig...

igutex TX2 - Neue Gewebebuchsen aus hochfestem Filamentgewebe

Für den Einsatz in besonders hoch belasteten Lagerstellen wurden die neuen igutex TX2 Gleitbuchsen entwickelt. Der hochfeste gewickelte Aufbau sorgt mit eingearbeiteten Festschmierstoffen für reibungsarmen und wartungsfreien Betrieb - ganz ohne von außen zugefügte Schmierung.  

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Besonders geringer Verschleiß im Hochlastbereich
  • Bis zu 3,5 mal verschleißfester als igutex TX1
Kosten senken

Kosten senken

  • Wartungsfreiheit reduziert Kosten für Schmiermittel und Wartungen
  • Kostengünstig auch in großen Abmessungen und geringen Stückzahlen
Beweise

Beweise

  • Getestet in unseren eigenen Prüfständen im Innen- und Außenbereich.
  • Testparameter: 50° Schwenkbewegung, Welle Cf53 hartverchromt, p = 100 N/mm², v = 0,01 m/s
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.


Lagerstelle mit Schmutz

Für besonders hohe Lasten

Dafür haben wir die igutex TX2 Gleitlager entwickelt:​

Wo spritzgegossene Gleitlager aufgrund zu hoher mechanischer Belastungen versagen, spielen gewickelte Buchsen ihre Stärken aus. Das extrem zugfeste Filament sorgt in speziell verwobener Form für maximale Widerstandsfähigkeit. Gleichzeitig wird durch die eingearbeiteten Festschmierstoffe keinerlei zusätzliche Fettschmierung benötigt. 

Entsprechend eignen sich igutex TX2 Gewebebuchsen vor allem für Maschinen und Fahrzeuge für die Landwirtschaft, die Bauwirtschaft und den Bergbau. Überall dort, wo hohe Lasten auftreten und korrosionsfreie und schmutzresistente Lagerungen benötigt werden. 




Gewickeltes Gleitlager für hohe Belastbarkeit

Die Tribo-Gleitlager aus hochfestem Filamentgewebe kommen dort zum Einsatz, wo besonders hohe Lasten auftreten. Hier sorgt das äußerst zugfeste Filament in seiner speziell verwobenen Form für maximale Widerstandsfähigkeit und ermöglicht eine maximale zulässige Druckfestigkeit von 400 MPa. Der neu entwickelte Werkstoff wurde auf den Innen- und Außentestständen im 3.800 Quadratmeter großen igus Testlabor ausgiebig getestet.

Kurze Neuheitenpräsentation des igutex TX2 Gleitlagers


Beratung zu TX2 Gleitlagern

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG