Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Snelheid v | Max. 1 m/s |
Versnelling a | max. 1 m/s² |
Laterale snelheid | Max. 1 m/s |
Laterale versnelling | Max. 1 m/s2 (radiaal) / 0,25 m/s2 (axiaal) |
Temperatuurbereik | 0 - 70°C / HD-opties: 0 - 80°C |
Vulgewicht verticaal | max. 1 kg/m |
length [mm]: |
|
Artikelnr. | Lengte | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1 654,81 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 1 801,45 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 1 801,45 EUR | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1 654,81 EUR | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 2 987,58 EUR | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 3 173,66 EUR | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 3 686,86 EUR | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 2 987,58 EUR | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 3 173,66 EUR | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 3 686,86 EUR |
R = uittrekking rechts; L = uittrekking links
length [mm]: |
|
Artikelnr. | Lengte | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 3 482,00 EUR | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 3 684,22 EUR | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 4 331,12 EUR | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 3 482,00 EUR | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 3 684,22 EUR | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 4 331,12 EUR |
R = uittrekking rechts; L = uittrekking links
length [mm]: |
|
Artikelnr. | Lengte | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 3 438,65 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56,5 | 3 633,27 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 4 160,95 EUR | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 3 438,65 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 | 3 633,27 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 4 160,95 EUR | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | op aanvraag |
R = uittrekking rechts; L = uittrekking links
length [mm]: |
|
Artikelnr. | Lengte | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 3 872,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 4 081,78 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 4 806,51 EUR | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 3 872,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 4 081,78 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 4 806,51 EUR |
R = uittrekking rechts; L = uittrekking links
Installatie-instructies
In het geval van een horizontaal bewegende toepassing, moet er voor een glad oppervlak worden gezorgd waarover de kabelrups kan bewegen.Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h