Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Uitwendige aanslagen
Geen ophoping van (hout)stof in de aanslagen
Geen 'configureren' van de kabelrups
Geoptimaliseerde interieurruimte
Houtbewerkingsindustrie
Kolengestookte elektriciteitscentrales
Mijnbouw
In toepassingen met fijn stof / fijne deeltjes
igumid G materiaal
Temperatuur: -40°C tot +120°C
Ontvlambaarheidsklasse: UL94-HB
Serie | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | Aanvragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | Aanvragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | Aanvragen | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | Aanvragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | Aanvragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | Aanvragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | Aanvragen | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | Aanvragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Aanvragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Aanvragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | Aanvragen | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | Aanvragen | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Aanvragen | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Aanvragen |
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h