Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Technisches Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Für manuelle und elektrische Verstellung


Bedienelemente

drylin analoger Positionsanzeiger für igus Linearmodule und Kreuztische

Analoger Positionsanzeiger

  • Analoganzeiger aus Kunststoff
  • Zähler wahlweise 3 bis 5 Stellen
  • Inkl. passende Reduzierhülse
  • Auch mit Handklemmung kombinierbar
Zu den analogen Positionsanzeigern
drylin Positionsanzeiger für igus Linearmodule und Kreuztische

Digitaler Positionsanzeiger

  • Elektronische Digitalanzeige
  • LCD Display mit 5 Stellen
  • Hohe Batterielebensdauer
  • Ableserichtung Standard oder 180° gedreht
Zum digitalen Positionsanzeiger
drylin Spindelklemmung für igus Linearmodule und Kreuztische

Wellenklemmflansch

  • Zum Anbau an Positionsanzeiger
  • Sichert Spindel gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
  • Für unterschiedliche Spindeldurchmesser
Zum Wellenklemmflansch
drylin Handräder für igus Linearmodule und Kreuztische

Handräder

  • Drehknopf:definierter Standard bei Kompletteinheineiten
  • Unterschiedliche Außendurchmesser möglich
  • Verschiedene Griffvarianten möglich
Zu den Handrädern
drylin Winkeltriebe für igus Linearmodule und Kreuztische

Flexibler Winkeltrieb

  • Flexible Anpassung - um 360 ° schwenkbar
  • Max. Drehmoment 3 Nm
  • Klemmung über Madenschrauben
  • Ausgangswelle Ø 12 mm h7
Zu den Winkeltrieben
drylin Winkeltrieb für igus Linearmodule und Kreuztische

Beidseitiger Winkeltrieb

  • Für Drehübertragungen von 90°
  • Konfiguration mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger, Handrad möglich
  • Auch für Schwerlast
Zum beidseitigem Winkeltrieb
drylin Winkeltrieb mit Handrad für igus Linearmodule und Kreuztische

Winkeltrieb FDA-konform

  • Max. Drehmoment 3 Nm
  • Bauteile aus Edelstahl
  • Einfache Reinigung
  • Kompatibel mit SHTC-20-EWM-HYD
Zum Winkeltrieb mit Handrad
drylin Flexwellen für igus Linearmodule und Kreuztische

Flexwellen

  • Längen: 300 mm, 500 mm und 1.000 mm
  • Flexible Welle: Stahl brüniert
  • Flexibler Einbau
  • Platzsparend
Zu den Flexwellen
Flansch

Zubehör Motoranbindung

  • Alles für die Motoranbindung
  • Adapter Kits
  • Motorflansche
  • Kupplungen
Zu den Motorzubehör
drylin_HSQ_570

Hubschwenkeinheit HSQ

  • Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil
  • Modulare Bauweise
  • Antrieb: NEMA11-Schrittmotor
Zur Hubschwenkeinheit
drylin_HSQ_570

Portal Antriebe

  • Bauraumsparend
  • Kompakter Portalaufbau
  • Für Schritt- & EC/BLDC Motoren und Getrieben
  • Mehr Sicherheit durch Encoder und Bremse
Zum Gantry Drive
End- Referenzschalter

End- Referenzschalter

  • Kostengünstig
  • Leicht
  • Schutzklasse IP50
  • Wechselkontakt
Zu den End- Referenzschaltern
Adapterkits

Adapterkits für Servomotoren

  • Einfache & schnelle Inbetriebnahme
  • Beeinhaltet Motorflansch Kupplung und Montageschrauben
  • Passend du vielen gängigen Herstellern
Zu den Adapterkits

Befestigungs- und Montagezubehör

drylin Montageplatte für igus Linearmodule

Adapterkit für Portalaufbau

  • Einfacher & schneller Mehrachsportalaufbau
  • Für Spindel- und Zahnriemenachsen
  • Vorbereitet zur Energiekettenmontage
  • Montage y-Achse auf 2 Stück x-Achsen
Zum Adapterkit
Adapterplatte für igus Linearmodule und Kreuztische

Adapterplatte

  • Adapterplatte für die manuelle Ausrichtung von
    Positionsanzeigen und Handklemmungen
  • Passend für drylin® Linearmodule der Baureihen SLW, SHT. SHTP
Zur Adapterplatte
drylin Klemmelemente für igus Linearmodule und Kreuztische

Klemmelement

  • Sichere Befestigung
  • Variabel positionierbar
  • Für drylin® SAW-Linearmodule und ZLWZahnriemenachsen & WSX-Hochprofile
Zum Klemmelement
drylin Nutensteine für igus Linearmodule

Nutensteine

  • Variabel positionierbar
  • Ideal für drylin® End- und Referenzschalter
  • Passend für T-Nuten des drylin® WSX-Hochprofils
  • Sicherer Halt & nachrüstbar
Zu den Nutensteinen
drylin Spacer für igus Linearmodule

Spacer

  • Adapterkit beinhaltet jeweils 2 Spacer zur Anbindung eines Linearmoduls
  • Material: Aluminium
  • Begestigungsmöglichkeit für Initiatoren
  • Nachträglich montierbar
Zum Spacer
drylin Montagehalter für igus Linearmodule und Linearachsen

Montagehalter

  • Verfügbar für drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Baugrößen 0630/1040/1080/1660
  • Material: eloxiertes Aluminium
  • Frei positionierbar
  • Schnelle Montage ohne Bohren
Zum Montagehalter
drylin Winkelbausatz für igus Linearmodule und Kreuztische

Winkelbausatz

  • verschiedene Baugrößen
  • Kombinierbar mit den Linearmodulen der Serien SHT, SHTC, SHTS in den Baugrößen 12 und 20
  • Material: Edestahl
Zum Winkelbausatz
drylin T-Nutenplatte für igus Linearmodule

T-Nutenplatten

  • Eloxiertes Aluminium
  • Variable Befestigungsmöglichkeiten
  • Für XY-Portalaufbauten
  • Passende drylin Nutensteine
drylin Klauenkupplung für igus Linearmodule und Linearachsen

Klauenkupplungen

  • verbindet den Antriebszapfen der Achse und den Motorzapfen
  • 20 Varianten ab Lager
  • Schwingungsdämpfend und steckbar
Zu den Klauenkupplungen

drylin Elektromotoren für Linearmodule und Linearachsen

Elektrische Antriebssysteme

Elektromotoren von igus®

Ob Gleichstrom-, Spindelschritt- oder EC/BLDC-Motoren: igus gibt mit seinem breit aufgestellten Motoren-Shop die Möglichkeit, Linearachssysteme mit den passenden Motorenlösungen auszustatten. In Kombination mit drylin Linearachsen, die komplett einbau- und anschlussfertig bestellbar sind, können ganze Handlingsysteme konfiguriert werden. Mit den leistungsstarken Motoren lösen Sie verschiedenste Probleme in der elektrischen Antriebstechnik.
Elektromotoren drylin® E


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG