Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® - Hubschwenkeinheit HSQ


Die drylin® Hub-/Schwenk-Einheit basiert auf einem Zahnstangenantrieb mit beschichtetem Aluminium- 4-Kant-Profil sowie einem Rundtischelement mit integrierter Verzahnung zur Aufnahme des Zahnriemens. Die Lagerung beider Bewegungsrichtungen erfolgt mit Lagerelementen aus iglidur® Hochleistungspolymeren und ist komplett schmier- und wartungsfrei. Die Kombination von Kunststoff und Aluminium gewährleistet einen äußerst leichten Aufbau und kann einbaufertig mit drylin® E Schrittmotorentechnik konfiguriert werden

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil

Verzahntes, hartbeschichtetes und korrosionsgeschütztes Vierkant-Hohlprofil

Modulare Bauweise

Antrieb: NEMA11-Schrittmotor


Typische Anwendungsbereiche:Pipettierer, Labor- und Analystechnik, Greifertechnik, Pick & Place Systeme, Medizintechnik, ...
Hubschwenkeinheit HSQ

Lieferprogramm Hubschwenkeinheit

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. F
[g]
vL vR Lmax
±0,15
(Ds)
±0,15
A B
±0,15
H1 (H2)
±0,3
(H3) E1 E2 E3 Q tg
h9
S  
HSQ-10-1440-… 300 0,5 0,4 200 168 177 72 40 89 67 36 16 140 7,5 5,3 10  Anfragen


Bestellbeispiel
HSQ-10-1440-A-xxx-17-L-11-L
(inkl. Schrittmotor NEMA17/11 mit Litze)
HSQ-10-1440-A-xxx-17-E-11-E
(inkl. Schrittmotor NEMA17/11 mit Encoder)
Weitere Motoren auf Anfrage/passende Initiatoren verfügbar

Anschlussplatte für Pneumatikgreifer

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. Q ls L H B B1 B d B3 B4 d1
STZ-Q10-01-AM 7,5 15 19 25 45 27 12 4 30,5 10 3,5

 Anfragen

Initiatorauslöser inkl. Zylinderstift zum Auslösen

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. B A H A1 Q
Q10-IA-01 7 28,5 13 12,8 7,5

 Anfragen

Versandfertig in 24–48 Stunden drylin® E – „E“ wie elektrisch

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

Versandfertig in 24–48 Stunden

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG