Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Beschermslang e-skin® voor cleanrooms

Kabels veilig en zonder slijtage in cleanroom begeleiden

► Slijtvast
► IPA-classificatie ISO klasse 1
► Compacte en modulaire opbouw
► Eenvoudig te openen en flexibele vulling
► Hersluitbaar openingsmechanisme
 
Om ruimtes deeltjesvrij te houden, moeten alle machinecomponenten slijtvast zijn, ook de energiegeleidingen. Met de e-skin beschermslang worden installaties voorzien van data, media en energie, zonder dat ongewenste deeltjes de lucht verontreinigen.

Productkeuze

De e-skin is een geribbelde beschermslang bestaande uit een boven- en onderschaal die bij verbinding een volledige behuizing vormen. Het eenvoudige, hersluitbare openingsmechanisme maakt het gemakkelijk om de kabels die de e-skin bevat te onderhouden te inspecteren. De e-skin heeft veel voordelen ten opzichte van conventionele geribbelde beschermslangen en is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen:

e-skin SK | Voor vrijdragende lengtes tot 2,0 m en installatieruimte vanaf 250 mm

SK28

Inwendige hoogte hi: 28 mm
Inwendige breedte Bi: 68 mm
Buigradius R: 055 mm
Steek: 112 mm

SK40

Inwendige hoogte hi: 38 mm
Inwendige breedte Bi: 85 mm
Buigradius R: 100 mm
Steek: 112 mm

e-skin soft SKS | Voor vrijdragende lengtes tot 1,3 m en installatieruimte vanaf 150 mm

SKS20

Inwendige hoogte hi: 28 mm
Inwendige breedte Bi: 33 mm
Buigradius R: 055 mm
Steek: 112 mm

SKS28

Inwendige hoogte hoog: 68 mm
Inwendige breedte Bi: 95 mm
Buigradius R: 055 mm
Steek: 112 mm

SKS40

Inwendige hoogte hi: 38 mm
Inwendige breedte Bi: 85 mm
Buigradius R: 100 mm
Steek: 112 mm

e-skin Hybride SKY | Voor vrijdragende lengtes tot 1,4 m en installatieruimte vanaf 200 mm

SKY28

Inwendige hoogte hi: 28 mm
Inwendige breedte Bi: 68 mm
Buigradius R: 055 mm
Steek: 112 mm

SKY40

Inwendige hoogte hi: 38 mm
Inwendige breedte Bi: 85 mm
Buigradius R: 100 mm
Steek: 112 mm

Beschermslang e-skin
 

De innovatie


Beschermslang e-skin is leverbaar in een gesloten variant en een uitvoering met compartimenten, welke afzonderlijk geopend kunnen worden. Deze flexibiliteit is op de markt tot nu toe uniek en een innovatie. e-skin kent voldoende intrinsieke stijfheid en heeft een gedefinieerde buigradius (55 tot 100 mm).
 
De ovale geometrie zorgt voor zijstabiliteit. Zodoende zijn korte vrijdragende lengten mogelijk, ook bij beperkte bouwruimte. Gangbare beschermslangen bieden deze mogelijkheid niet. De energiegeleiding is daarnaast ook stil. Deze produceert een geluidsvolume van slechts 29 dB (A) en is daarmee 5 dB (A) stiller dan de in de markt gangbare Clean Cable.
 

Waarom beschermbuis e-skin?


1. Cleanroom ISO klasse 1.
Vrijwel geen slijtage of vrijkomende deeltjes
 
2. Tweedelige beschermslang.
Bestaande uit boven- en onderschaal
 
3. Bevestiging rondom.
KMA-aansluitelement, optioneel met trekontlasting
 
4. Ovale geometrie.
Bescherming tegen ongewenste zijdelingse bewegingen
 
5. Volledig gesloten.
Beschermd tegen sto en water
 
6. Hersluitbaar openingsmechanisme.
Openen en sluiten door ritssluitingsprincipe
 
7. Optionele, verticale onderverdeling.
Bestaande uit individuele tussenschotten en insteekbodems
 
8. Minimalisatie van de slijtage
Met de nieuwe onderverdeling van tribo-geoptimaliseerd iglidur materiaal kan de slijtage met tot wel 80% worden gereduceerd
 
 ​​​​​​​Over e-skin SK | Over e-skin soft SK | Over e-skin Hybrid SKY​​​​​​​

 
Beschermslang e-skin
Beschermslang e-skin

IPA-classificatie


Beschermbuis e-skin is overeenkomstig de classificering ISO klasse door het IPA Fraunhofer instituut bevestigd:
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
Getest bij v = 0,5 m/s, 1 m/s en 2 m/s alle met ISO klasse 1

Bevullingsconfigurator voor de e-skin

Met de tussenbodem-configurator voor de beschermslang e-skin kunt u in enkele seconden vulvarianten maken en complete e-skin beschermslangen met inwendige verdeling en aansluitelementen configureren.
  • Gemakkelijk in het gebruik
  • Vermijding van vulfouten door geïntegreerd regelwerk
  • Automatisch genereren van een stuklijst en tekening met maten
  • Eenvoudig aanvragen en bestellen van de complete beschermslang met chainflex kabel en inwendige onderverdeling in de gewenste configuratie

Een kijkje in het igus cleanroom-laboratorium

Kwaliteit uit het igus cleanroom lab


Het nieuwe igus cleanroom-lab werd door Fraunhofer IPA voor de snelle ontwikkeling van deeltjesvrije motion plastics gebouwd, welke geschikt zijn voor cleanrooms tot luchtzuiverheidsklasse 1 conform ISO 14644-1.
Beschermslang e-skin duurtest

Duurtest

De e-skin is speciaal ontwikkeld voor cleanroom-toepassingen. In het laboratorium hield de e-skin het onder praktijkgetrouwe omstandigheden meer dan 6,4 miljoen cycli uit bij 3 m/s.
Beschermslang e-skin buigtest

Buigtest

Bij standaard buigtesten wordt duidelijk hoe flexibel de e-skin soft is. Deze buigt slechts, ook bij zware belasting, en in die situaties waarbij andere kabelrupsen zuoden breken.

Beschermslang e-skin geluidsmeting

Geluidsmeting

Deze test laat zien hoe stil de e-skin beschermslang en de e-skin flat zijn. In vergelijking met lintkabels van concurrenten produceert de e-skin flat slechts een geluidsvolume van 29 dB(A).


Beschermslang e-skin vergeleken met andere cleanroom-producten?

⬤⬤⬤⬤⬤ optimaal geschikt | ⬤ minder geschikt | ✔ Ja | X Nee
 Beschermslang
e-skin SK
Beschermslang
e-skin SKS
Beschermslang
e-skin SKY
e-skin flat &
CFCLEAN
Kabelrups
E6/E6.1
 e-skin ribbelbuise-skin ribbelbuise-skin ribbelbuise-skin flatSerie E6
Klasse 1 conform EN ISO 14644
Modulairiteit/bouwpakketprincipe ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componenten kunnen individueel worden vervangen
Snellere vervanging van de vulling, kan worden geopend⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Snelle levering⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Eenvoudig onderhoud⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Uit voorraad leverbaar
Kan individueel worden ingekort
Kan individueel worden verbreedXXX
Hoge productiviteitswaarde⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Geen minimale afnamehoeveelheden
Voordelig⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Geschikt voor vrijdragend gebruik⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Voor hoge dynamiek⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Ruimtebesparend⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Extra belasting⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 maanden garantie
Besparing van hulpbronnen
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, stekker)
Producten ook afzonderlijk verkrijgbaar
Geluids- en trillingsarm⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Online levensduurberekeningXXXX
Online configurator voor inwendige verdelingX
Geschikt voor de sectorenElektrische fabricage
3C-industrieën
Dispenser
Glas snijden
Halfgeleiderindustrie
FPD-productie
Micro-elektronica
AOI
Elektrische fabricage
3C-industrieën
Dispenser
Glas snijden
Halfgeleiderindustrie
FPD-productie
Micro-elektronica
AOI
Elektrische fabricage
3C-industrieën
Dispenser
Glas snijden
Halfgeleiderindustrie
FPD-productie
Micro-elektronica
AOI
Elektrische fabricage
3C-industrieën
Bonding
Dispenser
Halfgeleiderindustrie
FPD-productie
Medische techniek
Micro-elektronica
AOI
Elektrische productie
Halfgeleiderindustrie
FPD-productie
Micro-elektronica
Paneel-robots
Verpakking
Plotter
Medische techniek
 Naar het productNaar het productNaar het productNaar het productNaar het product

In de praktijk gerealiseerd
 


Geschikte accessoires


 
e-skin opener

e-skin opener

Met de e-skin opener kunnen de boven- en onderschaal van de beschermbuis snel en eenvoudig worden geopend en gesloten. Deze wordt bij aanschaf meegeleverd.

Kabels geschikt voor cleanrooms

918 typen met cleanroom-classificatie IPA klasse 1. 166 typen met cleanroom-classificatie IPA klasse 2. Getest en met 36 maand garantie

Misschien bent u daar ook in geïnteresseerd


 

Vlak kabelgeleidingssysteem e-skin flat

Vlak kabelgeleidingssysteem e-skin flat met gevlochten CFCLEAN voor de kabelgeleiding in de display- en halfgeleiderproductie en bij de productie van LCD/LED-panelen:
 
► Modulaire en compacte opbouw
► Kabels snel vervangen
► Geschikt voor clean rooms conform IPA ISO klasse 1
► Hoge uitvalbestendigheid door afgestemde gevlochten CFCLEAN
► Uit voorraad leverbaar

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Schrijf e-mail

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.