Pour les nouveaux projets, nous recommandons la Série E4.21 techniquement optimisée de la gamme modulaire E4.1 d´igus®.
En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
Vers la série E4.21
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 210 - Chaîne avec entretoises à tous les maillons
1.Possibilité de fixation sur tout le pourtour
2.Contour extérieur repoussant la saleté
3.Design agréable
4.Séparateur standard / encliquetable
5.Eléments serre-câbles intégrables
6.entretoises amovibles des deux côtés
Largeurs internes Bi: 30 à 120 mm
Rayons de courbure R: 38 à 200 mm
Pas : 30,5 mm par maillon = 33 Maillons/m
(1007mm)
A=mobile compris, B=Point fixe
Pas : 30,5 mm
Maillons pro m: 33 Maillons
Course: S
Longueur de chaîne =S/2 + K